??
CAD-Modellauswahl
K0138.08
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0138 - Rändelmutterna aus Kunststoff
Stückliste
K0138.08
BESTKIPP
Bestellnummer
K0138.08
MATERIAL
Material
Kunststoff
D
Gewinde
M 8
D1
Durchmesser
30 mm
D3
Durchmesser
15 mm
D4
Durchmesser
11 mm
H
Höhe
18 mm
K
Höhe
11 mm
T
Tiefe
11 mm
GEW
Gewicht ca.
0.0126 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
74152900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245036646
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions